(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ส่วน หัว ทำจาก สเตนเลส ลพร้อม แหวนรอง รองเสริม แผ่นเพลท หนา 3.0 เพื่อเพิ่ม พิกัดน้ำหนัก รับน้ำหนัก — รับ โหลดไฟฟ้า ขณะใช้งาน 200 กก.
· ค่าที่วัดโดยสมาคมทดสอบผลิตภัณฑ์ใยกัญชงญี่ปุ่น ศูนย์ทดสอบ Katahara
[การใช้งาน]
· สำหรับตาข่ายเพาะเลี้ยงสาหร่าย ถุงกู้ภัย ฯลฯ
· อุปกรณ์ดับเพลิงและศูนย์ความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองจากประเทศญี่ปุ่น และใช้โดยผู้ผลิตถุงกู้ภัย
รหัสสินค้า |
---|
AD-501ベケ |
AD-502ベケ |
AS-501ベケ |
AS-502ベケ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ยานพาหนะ | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,338.85 | PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | โพลีอะซีทัล | ณะ ล้อ เดียว | ||
฿ 3,043.30 | PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | โพลีอะซีทัล | ล้อ | ||
฿ 2,189.91 | PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ขดลวด สเตนเลส | ณะ ล้อ เดียว | ||
฿ 3,510.69 | PULLEYS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ขดลวด สเตนเลส | ล้อ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ล้อ มีการเซาะร่อง สไลเดอร์ | สเปค | 1 ล้อ / 1 ล้อพร้อม becket / 2 ล้อ / 2 ล้อ becket | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ L(มิลลิเมตร) | 144 | โหลดไฟฟ้า | 200 กก. | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกที่ใช้(มิลลิเมตร) | สูงสุด 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง