(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไม่ให้สายไฟคลายตัวเพิ่มความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
EC-2 |
EC-3 |
EC-4 |
EC-5 |
EC-6 |
EC-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.00 | WIRE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.0 | 4.0 | 15 | ||
฿ 267.59 | WIRE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2.5 ถึง 3.0 | 5.0 | 15 | ||
฿ 370.71 | WIRE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 4.0 | 6.0 | 15 | ||
฿ 268.83 | WIRE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 5.0 | 7.0 | 15 | ||
฿ 329.01 | WIRE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 6.0 | 8.0 | 15 | ||
฿ 537.00 | WIRE | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | 10.0 | 12.4 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อฟิตติ้ง ขดลวด | วัสดุ | PVC | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง