1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Brimless อายโบลท์ (น๊อตตัวเมีย, แหวนรอง)

Brimless อายโบลท์ (น๊อตตัวเมีย, แหวนรอง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก สเตนเลส มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม รูปทรง: อายโบลท์;วัสดุ ตะขอ: สเตนเลส;วิธีการยึด: ชนิดสกรู

รหัสสินค้า
LE-4M
LE-5M
LE-6M
LE-8M
LE-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ D
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(kgf)
ขนาดเกลียว

฿ 164.50

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 3.51020M-4

฿ 284.00

BOLT 1 ชิ้น 11 วัน 4.51330M-5

฿ 216.11

BOLT 1 ชิ้น 18 วัน 51650M-6

฿ 382.00

BOLT 1 ชิ้น 16 วัน 71880M-8

฿ 480.03

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 824150M-10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อายโบลท์สำหรับยก วัสดุ ตะขอ สเตนเลส วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู