1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ เงียบ ชนิดเกลียวใน ( ล้อ อีลาสโตเมอร์ ) หมุนได้อย่างอิสระ

ลูกล้อ เงียบ ชนิดเกลียวใน ( ล้อ อีลาสโตเมอร์ ) หมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 745.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

·เปิดเสียงเงียบและไม่ทิ้งรอยลื่นบน พื้น
· ลูกล้อ แบบ ชนิดเกลียวใน ที่เหมาะสำหรับการขนส่งเกวียนหรือ ชั้นวางของ
· ลูกล้อ แบบเงียบที่เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

คุณสมบัติ

● เสียงการเดินทางเงียบและไม่มีรอยลื่นบน พื้น

สเปค

● น้ำหนักที่อนุญาต (dAN): 60
● น้ำหนักที่อนุญาต (kgf): 61.2
● L (มม.): 40
● สกรู T: M16
● เกลียว พิทช์ (มม.): 2
● ชนิด ยืดหยุ่น

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● ล้อ: อีลาสโตเมอร์ เงียบ
รหัสสินค้า
TYST-75SEL
TYST-100SEL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 745.00

CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 10475274989999334777484-7539

฿ 834.00

CASTERS 1 ชิ้น 1 วัน 132100284989999334791484-7521

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ เงียบ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 60 วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ เงียบสงบ
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) 2
ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 40 น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) 61.2 สกรู T M16
สเปค ชนิดเกลียวใน / เคลื่อนย้ายอิสระ (พร้อม สต๊อปเปอร์ 2 เครื่องวัดระดับน้ำ ) หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1 ชิ้น