(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อคและปลดล็อคง่ายดายในขั้นตอนเดียว
· มีฟังก์ชันปรับระดับและปรับสมดุลบนพื้นผิวที่ไม่ได้ระดับ
· มีแรงเบรกสูงเนื่องจากด้านในตัวท่อมีสปริงกด
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ |
---|---|---|---|---|---|
การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | ชุบซิงค์พ่นสีฝุ่น | ความสูงติดตั้งที่เหมาะสม(มิลลิเมตร) | 82 | เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) | 120×120 |
ระยะพิทช์ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 83.5×83.5 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(daN) | 294 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง