1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Smull

HANGING TOOLS

Smull
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,722.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลสสตีลทั้งหมดกันสนิมทนทานเป็นเยี่ยม
เมื่อใช้เรือ / เรือยอทช์รอยเปื้อนที่ติดกับเชือกสามารถโยนลงในทะเล (ใต้น้ำ) และใช้สำหรับการทอดสมอแบบง่าย ๆ และเพื่อหยิบสิ่งของใต้น้ำ

รหัสสินค้า
SM-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,722.00

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน จอดเรือ, อุปกรณ์โลหะ marin หมายเลขรหัส 1123 วัสดุ สแตนเลสSUS304
มิติ L(มิลลิเมตร) 345 มิติ B(มิลลิเมตร) 19 มิติ(มิลลิเมตร) 260
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 50 ปริมาณ 1 มิติ D1(มิลลิเมตร) 16
มิติ D2(มิลลิเมตร) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SM-2 ในชุด Smull