(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Lock Terminal Bolt สเตนเลส ข้อต่อฟิตติ้ง "วัสดุ";น็อตหกเหลี่ยม เทอร์มินอล ของขั้วต่อปลอก: สเตนเลส SUS316,คลิป: สเตนเลส SUS420 (ชุบโครเมี่ยม),น๊อตตัวเมีย ล็อคและ แหวนรอง: ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
WLB-3 |
WLB-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L (มิลลิเมตร) | หมายเลขสายไฟ | เส้นผ่าศูนย์กลางบิด | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 935.24 | WIRE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 85 | 2411 | M-6 | 27 | 45 | 3 | ||
฿ 2,202.67 | WIRE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 145 | 2414 | M-12 | 46 | 80 | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อฟิตติ้ง ขดลวด | ปริมาณ | 1 | วัสดุ ท่อ | สแตนเลส SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กรงเล็บ | สเตนเลส SUS420 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | น๊อตตัวเมีย ล็อคตัวเอง วัสดุ แหวนรอง | ทองเหลือง | วัสดุ เทอร์มินอล | สแตนเลส SUS316 |
วัสดุ ของ น็อตหกเหลี่ยม | สแตนเลส SUS316 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง