(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ M3/4GB1 ถึง 3R-T*(D) ใหม่พัฒนาจากแนวคิดของซีรีส์ 3G/4G
[สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม]
· ยอมรับกำลังวัตต์แบบต่อเนื่อง (ชนิดโซลินอยด์เดี่ยว) ใช้ตัวขับแบบใหม่
· ลดการใช้พลังงาน
[ความปลอดภัย]
· การป้องกันการทำงานผิดพลาดด้วยตนเอง (อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยตัวเองจะมีฝาครอบป้องกัน)
· หยุดปัญหาการทำงานผิดปกติ (ฐานรองโลหะ, วาล์วป้องกันการปล่อยแรงดันที่ผิดปกติของบล็อคเรซิ่นซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)
· การป้องกันปัญหาจากสิ่งแปลกปลอม
[มีความน่าเชื่อถือ]
· การเลื่อนน้อย·ตระหนักถึงการใช้งานระยะยาว
· การตอบสนองการหลุดออกที่ดีขึ้น
[สะดวกในการใช้]
· คอนเนคเตอร์สายไฟที่ใช้ร่วมกันในแนวนอน
· ใช้โรตารี่คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
4GB119R-00-A2N-[3,4] |
4GB129R-00-A2N-[3,4] |
4GB139R-00-A2N-[3,4] |
4GB219R-00-A2N-[3,4] |
4GB239R-00-A2N-[3,4] |
4GB249R-00-A2N-[3,4] |
4GB319R-00-A2N-[3,4] |
4GB329R-00-A2N-[3,4] |
4GB339R-00-A2N-[3,4] |
4GB349R-00-A2N-[3,4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | "การ อุปกรณ์สายไฟ บันทึก การเชื่อมต่อสายไฟ การส่งแบบอนุกรม" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 12 V DC / 24 V DC | 20 ถึง 40 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 24 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 12 V DC / 24 V DC | 20 ถึง 40 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC | 20 ถึง 40 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 12 V DC / 24 V DC | 40 ถึง 80 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC | 40 ถึง 80 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC | 40 ถึง 80 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | 12 V DC / 24 V DC | 63 ถึง 100 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 12 V DC / 24 V DC | 63 ถึง 100 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | คู่ | [3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด] 3 ตำแหน่ง พอร์ตทั้งหมดบล็อค | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC | 63 ถึง 100 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC | 63 ถึง 100 | "ไม่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ไม่มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) มาพร้อมกับตัวป้องกันไฟกระชากและหลอดไฟ" |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | ชนิดพอร์ตท่อ | ไม่ได้ระบุ พอร์ตเชื่อมต่อ |
การต่อท่อ | ประปาย่อย | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ | สำหรับวาล์วเดี่ยวสำหรับติดตั้งฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง