1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบซ่อน

HANDLES

มือจับแบบซ่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 587.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อไม่ได้ใช้งาน ตัวมือจับจะซ่อนในตัวเรือน ไม่เกะกะกีดขวาง

รหัสสินค้า
GCT-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 587.05

HANDLES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 38.5 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ฟัก พื้น
วิธีการติดตั้ง รูกลม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ขน เส้น การขัดเงา ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม รูปทรง จัดเก็บ
มือจับ รูปทรง หน้าตัด ประเภท แบบเหลี่ยม มิติ W(มิลลิเมตร) 64 เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง 4.3
หมายเลขรหัส 1637 มิติ A1(มิลลิเมตร) 33 มิติ B1(มิลลิเมตร) 103

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GCT-1 ในชุด มือจับแบบซ่อน