1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (สกรูหัวจม) - สเเตนเลส/ยอดขายแพคเกจ -【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (สกรูหัวจม) - สเเตนเลส/ยอดขายแพคเกจ -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มแพ็ค 10 ชิ้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อในปริมาณมาก
มากถึง 86% (เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า)
แน่นอนสินค้าทั้งหมดสามารถจัดส่งฟรีในวันเดียวกันกับที่คุณสั่งซื้อ สามารถดูใบรับรอง วัสดุ ได้ในหน้า PDF ทางด้านขวา

[สเปค]
เกลียวตลอด - วัสดุ: สเเตนเลส, กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี - การจำแนกความแข็งแรง: A2-70, หน่วยขาย: แพ็คละ 10

[ขนาดที่นำเสนอ]
M3 →ความยาว 6 มม. 8 มม. 10 มม
M4 →ความยาว 6 มม. 8 มม. 10 มม
M5 →ความยาว 10 มม., 12 มม., 20 มม
M6 →ความยาว 10 มม., 12 มม., 15 มม., 20 มม

รหัสสินค้า
S3-6-P
S3-8-P
S3-10-P
S4-6-P
S4-8-P
S4-10-P
S5-10-P
S5-20-P
S6-15-P
S6-20-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 33.87

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10360.5

฿ 33.87

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10380.5

฿ 33.87

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103100.5

฿ 43.55

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10460.7

฿ 43.55

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10480.7

฿ 43.55

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104100.7

฿ 72.58

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105100.8

฿ 82.26

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5200.8

฿ 82.26

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6151

฿ 101.61

THE1SCAPSCREW 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6201

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-70 การใช้งาน มาตรฐาน