(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เราได้เพิ่มแพ็ค 10 ชิ้นนี้เข้าไปเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการกล่องที่มีปริมาณน้อยลง
มีส่วนลดสูงสุดถึง 87% เมื่อเทียบกับราคาปกติ
สินค้าทุกรายการจัดส่งได้ในวันเดียว พร้อมบริการจัดส่งฟรี ดูใบรับรองวัสดุได้โดยคลิกที่ลิงก์ PDF ทางด้านขวา
[สเปค]
เกลียวเต็ม วัสดุ: เหล็ก กระบวนการชุบผิว: ชุบไบรท์โครเมต เกรดความแข็ง: 10.9 หน่วยขาย: แพ็ค 10 ชื้น
[ขนาดที่มีจำหน่าย]
M3 → ความยาว 6 มม. 8 มม. 10 มม.
M4 → ความยาว 6 มม. 8 มม. 10 มม.
M5 → ความยาว 10 มม. 12 มม. 20 มม.
M6 → ความยาว 10 มม. 12 มม. 15 มม. 20 มม.
รหัสสินค้า |
---|
U3-6-P |
U3-8-P |
U3-10-P |
U4-6-P |
U4-8-P |
U5-10-P |
U5-12-P |
U5-20-P |
U6-12-P |
U6-15-P |
U6-20-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.60 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 5.60 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 5.60 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 7.64 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 7.64 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 72.58 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 72.58 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 12.72 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 101.61 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 101.61 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 79.62 | NFK1UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 20 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 10.9 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง