1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อเหลี่ยม【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SDCTANAKA

ท่อเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,101.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันความเสียหายและการป้องกันฝุ่นของพื้นผิวที่ตัดของเฟอร์นิเจอร์หรือ ชั้นวางของ ทำจาก เหล็กกล้า หรือ อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ

● เหล็กกล้า, เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ท่อ อะลูมิเนียม นอกเหนือจาก ชั้นวางของ มันเหมาะสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บในส่วนที่ตัด ท่อเหล็ก และมาตรการป้องกันฝุ่น

วัสดุ

● L.D. โพลีเอทิลีน (PE)
รหัสสินค้า
PI11593
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,101.33

SDCTANAKA 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก ชนิด อุปกรณ์เสริม วัสดุ L.D.โพลีเอทิลีน (PE)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 1-1 / 4 ประเภท อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ป้องกันฝุ่น
มิติ ก 1-1 / 4 × 1-1 / 4 นิ้ว มิติ B(มิลลิเมตร) 1.6 ถึง 1.2 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก บังคับ (รายละเอียด)(φ), (□) 1-1/4 × 1-1/4
หน่วยสั่งซื้อ(ถุง) 1 JAN Code 4582168360227 รหัสการสั่งซื้อ 253-9756
มวล(กรัม / ถุง) 275

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PI11593 ในชุด ท่อเหลี่ยม