1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่น PP 'พื้นระเบียง'【2-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รุ่น PP 'พื้นระเบียง'
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 502.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
·ไม่มีการแตกร้าวหรือโก่งแม้วางไว้ใต้ของหนัก
·ไม่มี สนิม หรือ การกัดกร่อน เกิดขึ้น

ใช้
·สำหรับการปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ โดยวางไว้ใต้วัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ คอนกรีต

คุณสมบัติ

● ไม่มีการแตกร้าวหรือโก่งแม้ขณะวางใต้วัตถุที่มีน้ำหนักมาก
● ไม่มี สนิม หรือ การกัดกร่อน เกิดขึ้น

การใช้

● สำหรับการปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ โดยการวางไว้ใต้วัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่น เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ คอนกรีต

สเปค

● ความกว้าง (มม.): 70
● ความยาว (มม.): 140
● SPQ (ถุง): 12

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)
รหัสสินค้า
SIM-A
SIM-B
SIM-C
SIM-D
SIM-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า สูงสุด (เมื่อบีบอัด 0.5 มม.)
(กิโลนิวตัน)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ
(ชิ้นต่อแพ็ค)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 781.92

TAKENE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6692104562122561129274-4911175.0

฿ 925.06

TAKENE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5113104562122561136274-4929260.0

฿ 721.56

TAKENE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 157554562122561143274-4937202.5

฿ 502.00

TAKENE 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1691034562122561150274-4945180.0

฿ 502.00

TAKENE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1191524562122561167274-4953184.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน (PP) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 70
คุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความยาว(มิลลิเมตร) 140