(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• สายยาง ทนน้ำมัน ดีกว่าและ ทนต่อ สภาพอากาศ
•สามารถทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่ตัดได้
[การใช้งาน]
•สำหรับการถ่ายโอนน้ำมันทั่วไป (ดีเซลน้ำมันก๊าดน้ำมันหนักน้ำมันหล่อลื่น)
รหัสสินค้า |
---|
NL6-5 |
NL6-10 |
NL8-5 |
NL8-10 |
NL9-10 |
NL12-5 |
NL12-10 |
NL15-5 |
NL15-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | OD (Ø) | ความยาว (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,464.28 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.3 | 14 | 5 | 4562111604240 | 380-2639 | 0.9 | ||
฿ 2,861.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.3 | 14 | 10 | 4562111604257 | 380-2621 | 1.8 | ||
฿ 1,510.17 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.9 | 16 | 5 | 4562111604264 | 380-2655 | 1.1 | ||
฿ 3,047.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.9 | 16 | 10 | 4562111604271 | 380-2647 | 2.2 | ||
฿ 3,806.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 17.5 | 10 | 4562111604295 | 380-2663 | 2.4 | ||
฿ 2,905.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.7 | 23 | 5 | 4562111604301 | 380-2604 | 2.1 | ||
฿ 5,640.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.7 | 23 | 10 | 4562111604318 | 380-2591 | 4.2 | ||
฿ 3,516.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15.9 | 26.5 | 5 | 4562111604325 | 390-4172 | 2.6 | ||
฿ 6,829.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15.9 | 26.5 | 10 | 4562111604332 | 380-2612 | 5.1 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำมัน | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศ / ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยางคอมปาวด์ NBR ทนน้ำมัน | ข้อต่อ ยึด | ไม่ | โทนสี | สีดำ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 100 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1 | ปริมาณ(ขดลวด) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง