1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ฟลูออโรเรซิ่น (FEP)

สายยาง ฟลูออโรเรซิ่น (FEP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 607.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยาง/ท่อลม ฟลูออโรเรซิ่น (FEP))
สายยาง/ท่อลม ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี, อาหาร, ยา และเซมิคอนดักเตอร์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 10 และ 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2.5, 4, 7.5, 9 และ 10
● ความยาว (m.) : 1 ถึง 20
● รองรับการใช้งานร่วมกับของไหล: ลม, น้ำ (แบบมีเงื่อนไข), สารเคมีอื่นๆ (แบบมีเงื่อนไข)
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -65 ถึง 200 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● วัสดุ : ฟลูออโรเรซิ่น (FEP)
● สี : สีใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายยาง/ท่อลม ฟลูออโรเรซิ่น ใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ

คุณสมบัติ

● ทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับด้านเคมี อาหาร การรักษาพยาบาล เซมิคอนดักเตอร์ และสาขาอื่น ๆ

สเปค

● สี : ใส
● SPQ (ม้วน): 1
● ของไหลที่ใช้งาน: อากาศ น้ำ (มีเงื่อนไข) สารเคมีอื่น ๆ (มีเงื่อนไข)
● ความดันสุญญากาศขณะทำงาน: -100kPa
● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -65 ถึง 200°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

● เรซิ่นฟลูออรีน (FEP)
รหัสสินค้า
SET0425-5-C
SET0425-20-C
SET0425-20-C-L1
SET0425-20-C-L2
SET0425-20-C-L3
SET0425-20-C-L4
SET0425-20-C-L5
SET0425-20-C-L6
SET0425-20-C-L7
SET0425-20-C-L8
SET0425-20-C-L9
SET0425-20-C-L10
SET0640-5-C
SET1075-5-C
SET1210-5-C
SET1210-20-C
SET1290-5-C
SET1290-20-C
SET1290-20-C-L1
SET1290-20-C-L2
SET1290-20-C-L3
SET1290-20-C-L4
SET1290-20-C-L5
SET1290-20-C-L6
SET1290-20-C-L7
SET1290-20-C-L8
SET1290-20-C-L9
SET1290-20-C-L10
SET1290-20-C-L11
SET1290-20-C-L12
SET1290-20-C-L13
SET1290-20-C-L14
SET1290-20-C-L15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัดการใช้บริการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)
(MPa)
ความยาว M
(ม.)
รหัสการสั่งซื้อ ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ
(ปาสคาล)
มวล
(ก.)

฿ 607.37

NIHONPISCO 1 ชิ้น 3 วัน ไม่4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.65442-7963-100kPa90

฿ 2,019.65

NIHONPISCO 1 ชิ้น 5 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.620406-5964-100kPa360

฿ 619.35

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.61--100 kPa18

฿ 644.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.62--100 kPa36

฿ 656.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.63--100 kPa54

฿ 668.90

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.64--100 kPa72

฿ 681.29

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.65--100 kPa90

฿ 743.23

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.66--100 kPa108

฿ 805.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.67--100 kPa126

฿ 867.10

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.68--100 kPa144

฿ 929.03

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.69--100 kPa162

฿ 1,016.86

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี4ถึง 42.5ถึง 3140~ 1.610--100 kPa180

฿ 1,089.20

NIHONPISCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่6ถึง 64ถึง 4140~ 1.65442-7971-100kPa180

฿ 2,341.97

PISCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่10ถึง 107.5ถึง 8400~ 15442-7998-100kPa390

฿ 2,212.64

NIHONPISCO 1 ชิ้น 3 วัน ไม่12ถึง 1510ถึง 10670~ 0.75442-8013-100kPa380

฿ 7,312.43

NIHONPISCO 1 ชิ้น 23 วัน ไม่12ถึง 1510ถึง 10670~ 0.720406-6014-100kPa1520

฿ 3,436.99

NIHONPISCO 1 ชิ้น 3 วัน ไม่12ถึง 159ถึง 9470~ 15442-8021-100kPa560

฿ 10,859.00

NIHONPISCO 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 120406-6022-100kPa2240

฿ 3,363.87

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 11--100 kPa112

฿ 4,036.65

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 12--100 kPa224

฿ 4,205.03

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 13--100 kPa336

฿ 4,373.03

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 14--100 kPa448

฿ 4,541.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 15--100 kPa560

฿ 4,709.42

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 16--100 kPa672

฿ 4,877.81

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 17--100 kPa784

฿ 5,045.81

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 18--100 kPa896

฿ 5,214.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 19--100 kPa1008

฿ 5,382.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 110--100 kPa1120

฿ 5,817.73

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 111--100 kPa1232

฿ 6,342.39

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 112--100 kPa1344

฿ 6,866.43

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 113--100 kPa1456

฿ 7,390.48

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 114--100 kPa1568

฿ 7,914.53

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี12ถึง 159ถึง 9470~ 115--100 kPa1680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนต่อ การกัดกร่อน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ / ทนสารเคมี สี สีใส จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น FEP ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -65 (ไม่เป็นน้ำแข็ง):: 200 ปริมาณ 1
รายละเอียดเงื่อนไขการใช้งาน มีเงื่อนไขบางประการหากของไหลที่ใช้งานเป็นน้ำหรือสารเคมี