(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●เพียงลอก ผลิตภัณฑ์ ออกจาก แผ่น และติด
●มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับแรงกระแทกการลดแรงสั่นสะเทือนและความต้านทานการลื่น
●ด้วยการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับการยึดเกาะต่างๆและแรงยึดสูง (แรง กาว ระหว่าง ยูรีเทน และ เทป) จึงทนต่อแรงลาก
●การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เช่นการเสื่อมสภาพเนื่องจากโอโซนมีน้อยลงและมี ความทนทาน ดีเยี่ยม
●ไม่มีสารพลาสติไซเซอร์หรือกำมะถัน ผลิตภัณฑ์ จึงมีโอกาสน้อยที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ กาว และมลพิษของ วัสดุ คู่กัน
●การ ใช้งาน ยางแผ่น:เครื่องคิดเลข โทรศัพท์นาฬิกาและอุปกรณ์ OA●กันชนประตู:ประตูตู้ประตูตู้เก็บรองเท้าฝา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SJ1902CLER |
SJ1912CLER |
SJ5008BLAR |
SJ5012BLAR |
SJ5023BLAR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รูปทรง | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,686.39 ฿ 1,582.28 | THREEM | 1 แพ็ค | 408 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความโปร่งใส | เป็นทรงกลม | 7.9 | 2.2 | 4547452829897 | 333-8517 | 52 | ||
฿ 1,945.29 ฿ 1,338.55 | THREEM | 1 แพ็ค | 202 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความโปร่งใส | รูปทรง แบบกลม | 12.7 | 3.6 | 4547452872503 | 333-6727 | 94 | ||
฿ 1,431.07 ฿ 1,055.41 | THREEM | 1 แพ็ค | 221 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ประเภท แบบเหลี่ยม | 12.7 | 3 | 4547452872534 | 332-0758 | 116 | ||
฿ 1,636.50 ฿ 1,235.39 | THREEM | 1 แพ็ค | 202 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | รูปทรง แบบกลม | 12.7 | 3.6 | 4547452872510 | 332-0766 | 111 | ||
฿ 2,340.97 | THREEM | 1 แพ็ค | 88 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | สีดำ | ประเภท แบบเหลี่ยม | 20.6 | 7.6 | 4547452872527 | 332-0774 | 253 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง