(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น งานละเอียด สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นและกันน้ำที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะสำหรับผู้มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
TP6657-PAL-PBB |
TP6687-PAL-PBB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,259.60 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 6 วัน | 184.5 | 485.01 ถึง 750.00 | 588 | 138 | โหลดหนัก | 763-0247 | 3.10 | ||
฿ 8,491.66 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 9 วัน | 256 | 750.01 ถึง | 882 | 203 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ | 763-0263 | 3.60 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทนทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนความร้อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 76 (80) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 105(105) | เบาะนั่ง A × B(มิลลิเมตร) | 130 × 100 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 12 | การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | ชุบสังกะสีไตรวาเลนท์ |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง