1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยาง การสั่นสะเทือนแบบแขวน (เดี่ยว)

ยาง การสั่นสะเทือนแบบแขวน (เดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 456.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●โครงสร้างชิ้นเดียวพร้อม ยาง การสั่นสะเทือนและที่แขวนทำให้หยิบจับง่าย
●ไม้แขวนเสื้อและ สลักเกลียว จะไม่ หน้าสัมผัส แม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้ง สลักเกลียว แนวตั้งก็ตาม ดังนั้น คุณสมบัติ ป้องกันการสั่นสะเทือนจะไม่สูญหายไป
●ฝ้าเพดานภายในฝ้าเพดานระบบต่างๆ
●เครื่องปรับอากาศแบบแขวนจากเพดาน ท่อดักส์ สำหรับอุปกรณ์ปรับอากาศและท่อ

คุณสมบัติ

● สามารถจัดการได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจาก ยาง ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและตัวแขวนถูกประกอบเข้าด้วยกัน
● แม้ว่าจะไม่ได้สร้าง สลักเกลียว แนวตั้งไม้แขวนและ สลักเกลียว ไม่ได้ หน้าสัมผัส กันดังนั้นผลของการทำให้หมาด ๆ จะไม่ด้อยลง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ความแข็ง ยาง: 50°

วัสดุ

● ยาง: ยางธรรมชาติ (NR) 
● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: วัสดุ เหล็กกล้า การรีด สำหรับโครงสร้าง มาตรฐาน
รหัสสินค้า
MSF-22-S
MSF-30-S
MSF-40-S
MSF-50-S
MSF-65-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(N)
สกรู เชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
OD
(มิลลิเมตร)
ขนาดโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (กว้าง x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
ID d1
(มิลลิเมตร)
ID d2
(มิลลิเมตร)
บังคับ สลักเกลียว ( สกรู นิ้ว) (W) มวล
(ก.)

฿ 456.67

SHOUWADENSEN 1 ชิ้น 1 วัน 206M1026.5492225 × 34 × 801111.5W3/887

฿ 548.23

SHOUWADENSEN 1 ชิ้น 12 วัน 431M10271033034 × 44 × 801112W3/8169

฿ 700.05

SHOUWADENSEN 1 ชิ้น 12 วัน 843[M12] M12262064046 × 60 × 901415.5W1/2339

฿ 904.06

SHOUWADENSEN 1 ชิ้น 1 วัน 1670[M12] M12264025056 × 70 × 951415.5W1/2539

฿ 1,548.34

SHOUWADENSEN 1 ชิ้น 1 วัน 2940M16277066574 × 90 × 1101820W5/81100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / อุปกรณ์รองรับท่อ แบบแขวน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูกลม
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน ประเภทแขวน วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ สี สีดำ
ปริมาณ(ชิ้น) 1 ความแข็ง ยาง(°) 50°