(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●มีความทนทานต่อการขัดถูสูงกว่าโลหะพลาสติกและ ยาง โดยเฉลี่ยถึง 5 เท่า
●โมดูลัส ความยืดหยุ่น บีบอัดสูงกว่า ยางธรรมชาติ 5 ถึง 10 เท่าและแข็งและยืดหยุ่นมาก
[การใช้งาน]
●ชิ้นส่วน จิ๊ก สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และการประกอบ ฯลฯ ● วัสดุ กันกระแทก.
รหัสสินค้า |
---|
MA-PL10-30 |
MA-PL20-30 |
MA-PL30-30 |
MA-PL50-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา T (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,145.69 | MAEDASHELSERVICE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 4580114133536 | 465-5915 | 0.99 | ||
฿ 7,063.22 | MAEDASHELSERVICE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 4580114133550 | 465-5923 | 1.98 | ||
฿ 9,079.00 | MAEDASHELSERVICE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 4580114133574 | 465-5931 | 2.97 | ||
฿ 16,536.44 | MAEDASHELSERVICE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 4580114133581 | 465-5940 | 4.95 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยูรีเทน | เกรด ประเภท | ยูรีเทน ทนการเสียดสี | มีหรือไม่มี กาว | พร้อม ซีล |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 300 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | สี | สีเหลือง |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 ถึง 60 | ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | 90 | หน่วยสั่งซื้อ(แผ่น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง