1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลด์ขนาดเล็ก รุ่น SYBS

สไลด์ขนาดเล็ก รุ่น SYBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบสุดกะทัดรัด (โต๊ะสูง 3.2 ถึง 8 มม. และกว้าง 6 ถึง 17 มม. จึงมีขนาดกะทัดรัดกว่าโต๊ะสไลด์ทั่วไปและลดขนาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน)
· แรงเสียดทานต่ำ
· เสียงรบกวนต่ำ (เนื่องจากชิ้นส่วนที่กลิ้งไม่ได้เคลื่อนไหวแบบอิสระ ความต้านทานแรงเสียดทานจึงมีความผันผวนน้อยลง) มีความแม่นยำสูงเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการใช้รัง จึงไม่มีเสียงที่เกิดจากการสัมผัสระหว่างส่วนที่เคลื่อนที่ และการใช้งานจะเงียบ)
· แม่นยำสูง (ร่องทางวิ่งของลูกบอลในแต่ละด้านของฐานและโต๊ะผ่านการขึ้นรูปโดยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำพร้อมกัน จึงทำให้มีความผิดพลาดในกระบวนการขึ้นรูปต่ำ และทำให้เกิดการเคลื่อนที่แนวตรงที่ราบรื่นและแม่นยำสูง)
· โครงสร้างสแตนเลสล้วน (ชิ้นส่วนทำจากสแตนเลสล้วนซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน และทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ทำให้สินค้าเหมาะสำหรับการใช้งานในสุญญากาศ, คลีนรูม, และสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน)

รหัสสินค้า
SYBS6-13
SYBS6-21
SYBS8-11
SYBS8-21
SYBS8-31
SYBS12-23
SYBS12-31
SYBS12-46
SYBS17-23
SYBS17-31
SYBS17-46
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน B
(มิลลิเมตร)
พื้นฐานคะแนน โหลดไฟฟ้า c
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(N)
ความสูงของการประกอบ H
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 613561541803.2

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 6211262293153.2

฿ 2,506.99

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 811482012114

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 8211283684934

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 8311884737044

฿ 3,716.67

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 122312124045634.5

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 123118124737044.5

฿ 3,393.40

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 1246281265811204.5

฿ 4,650.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 172314177758888

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 1731191798412408

฿ 100.00

NBE CROSS ROLLER TABLE 1 ชิ้น ขอราคา 17462917135019508

กำลังโหลด …

  1. 1