1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่องอ การเชื่อมต่อสายไฟ คู่ของยานพาหนะอากาศขนาดเล็ก

ข้อต่องอ การเชื่อมต่อสายไฟ คู่ของยานพาหนะอากาศขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ท่อเหล็ก มี น้ำหนักเบา
•การตัด ท่อเหล็ก ทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้เกลียว ทำให้การก่อสร้างง่ายขึ้น
•สามารถดัด ท่อเหล็ก และรักษา รูปทรง ได้
• ท่อเหล็ก มีคุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า

สเปค

● ของไหล ทำงาน: อากาศอัด (สำหรับ ความดัน ต่ำ)
● อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง 60 ° c
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: น้อยกว่า 1.0 mpa

วัสดุ

● Polyacetate (POM)
รหัสสินค้า
AIR20-KE
AIR25-KE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1)
(φ)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 273.00

TABUCHI 1 ชิ้น 1 วัน 254560111027281754-6980105

฿ 290.00

TABUCHI 1 ชิ้น 12 วัน 324560111027298754-7064130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่องอ 90 ° วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) น้อยกว่า 1.0 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) 0 :: 60
สเปค ใช้ ของไหล = อากาศอัด ( ความดัน ต่ำ) ปริมาณ 1