(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ท่อเหล็ก มี น้ำหนักเบา
• การขัดเงา ง่ายเพื่อให้การตัด ท่อเหล็ก เป็นเรื่องง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้เกลียว
•ท่อสามารถงอได้และคง รูปทรง ไว้
•ท่อมีคุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
AIR20-1/2FT |
AIR25-1/2FT |
AIR25-3/4FT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1) (φ) | ขนาดเกลียว เกลียว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 725.00 | TABUCHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 1/2B | 4560111027236 | 754-6955 | 231 | ||
฿ 805.33 | TABUCHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 1/2B | 4560111027250 | 754-7013 | 265 | ||
฿ 777.24 | TABUCHI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 3/4B | 4560111027243 | 754-7030 | 231 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว แยก สายยาง | ข้อต่อสามทาง | วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีเอทิลีน |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | น้อยกว่า 1.0 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0 :: 60 | สเปค | ใช้ ของไหล = อากาศอัด ( ความดัน ต่ำ) | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง