1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอนตี้แบคทีเรีย / แบคทีเรียขจัด 3-in - 1, multi dry ชุดกรอง

แอนตี้แบคทีเรีย / แบคทีเรียขจัด 3-in - 1, multi dry ชุดกรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,217.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●สร้าง อากาศอัด สะอาดและถูก บีบอัด โดยไม่มีอันตรายแบคทีเรียหรือ แม่พิมพ์
●อุปกรณ์รองรับท่อ HACCP
●ยังคงกำจัด ละอองน้ำมัน มากกว่า 99.99% หยดน้ำเป็นศูนย์และกำจัด อนุภาค ตัน มีขนาดมากกว่า0.01μm (ผลการ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ )
●ผลการ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารของญี่ปุ่น
●ควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยใช้ ชุดกรอง ป้องกันแบคทีเรีย

[ใช้]
●สายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการกวนการบรรจุการบรรจุการสูบน้ำและสำหรับสายการทำความสะอาด

รหัสสินค้า
T-107A-1000-AB
T-110A-1000-AB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 30,217.80

MAEDASHELSERVICE 1 ชิ้น 5 วัน 5001/21303101104580114130856253-29641.9

฿ 97,866.00

MAEDASHELSERVICE 1 ชิ้น 19 วัน 10003/41603901354580114130863253-29813.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดกรอง คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป / อากาศที่มีความชื้นสูง / ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ / อนุภาค เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 0.01μm
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.3 :: 0.97
สเปค ด้วย เกจวัดความดัน บังคับของเหลว อากาศ อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 ถึง 60 ° c
หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) 1