1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อเหล็ก ลมแอร์เบา【7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อเหล็ก ลมแอร์เบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,201.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•การตัด ท่อเหล็ก ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้การตัด เกลียว และการประกอบก็ทำได้ง่าย
•ท่อสามารถงอได้และคง รูปทรง ไว้
•ท่อมี น้ำหนักเบา
•ท่อมีคุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า

คุณสมบัติ

● ง่ายต่อการตัด ท่อเหล็ก และการดำเนินการเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องตัด เกลียว

สเปค

● ความยาว (m): 3
● SPQ (กล่อง): 1
● ของไหล ทำงาน: อากาศอัด (สำหรับ ความดัน ต่ำ)
● อุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง 60 ° c 
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: น้อยกว่า 1.0 mpa

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)
● อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า
SLC20-3M-7
SLC20-4M-7
SLC25-3M-7
SLC25-4M-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กล่อง
(กิโลกรัม)

฿ 6,201.18

TABUCHI 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 252534560111027359755-44195.04

฿ 9,069.00

TABUCHI 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 25254-754-71026.72

฿ 7,770.98

TABUCHI 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 203234560111027366755-44277.14

฿ 12,440.00

TABUCHI 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 20324-754-71119.52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โพลีเอทิลีน + อะลูมิเนียม บังคับของเหลว อากาศอัด (สำหรับ ความดัน ต่ำ) สเปค(℃) 0 ถึง 60
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) น้อยกว่า 1.0 ปริมาณ(กล่อง) 1