(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
<ลักษณะ>
●หมุด สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน
<งาน>
●เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เชื่อมการประกอบและอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
TDX12F |
TDX14F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังแบริ่งสูงสุด (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ขนาด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | มุม ถ่ายโอน แขน แคลมป์ยึด (°) | มุม พวงมาลัย (°) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,279.32 ฿ 647.98 | SUPERTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2000 | M8 | 100 | 1050 ถึง 2259 | M8 × 65 | 112 | 62 | 4967521348218 | 490-6179 | 900 | ||
฿ 2,166.16 ฿ 1,064.02 | SUPERTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3500 | M10 | 174 | 2260 ถึง | M10 × 90 | 124 | 69 | 4967521348225 | 490-6187 | 1980 |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง