(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ค่าก่อสร้างสำหรับการติดตั้งสามารถลดลงได้เนื่องจากการติดตั้งทำได้ง่าย
·เนื่องจากส่วนของสไลด์ไม่ได้สัมผัสจึงเกิดความเสียหายได้ยาก
·เนื่องจากส่วนปรับแต่งมีสามขั้นตอน พื้นผิว ที่ หน้าสัมผัส กับ สายดิน จึงทนต่อการ เลื่อยโซ่
[การใช้ประโยชน์]
·สำหรับการติดตั้ง เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง ต่างๆกบ เครื่องมือกล โต๊ะระดับ ฯลฯ
ชนิด | ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 25 | แบบปรับได้ ความสูง ได้(มิลลิเมตร) | 6 | ความสูงต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 77 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 158 |
ยก(มิลลิเมตร) | 6 | สเปค | การติดตั้งตัวปรับระดับแบบปรับไได้ | ปริมาณ | 1 |
รหัสการสั่งซื้อ | 331-8541 | มวล(กิโลกรัม) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OSH-1 ในชุด OSS leveling บล็อค ประเภท OSH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง