1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อกปรับระดับ OSS ชนิด OS2

บล็อกปรับระดับ OSS ชนิด OS2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,764.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประหยัดต้นทุนการก่อสร้างสำหรับติดตั้งเนื่องจากติดตั้งง่าย
· สามารถติดตั้งและยึดได้ด้วยโบลท์พุก
· ส่วนปรับระดับมี 3 ระดับ ทำให้พื้นผิวส่วนที่สัมผัสกับพื้นมีทนต่อความคลาดเคลื่อน

[การใช้ประโยชน์]
· สำหรับใช้ติดตั้งเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องมือกล โต๊ะระดับ ฯลฯ

รหัสสินค้า
OS2-1
OS2-2
OS2-3
OS2-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
แบบปรับได้ ความสูง ได้
(มิลลิเมตร)
ความสูงต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ยก
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 3,764.29

OONISHISOKUTEI 1 ชิ้น 40 วัน 9574661254308-84483

฿ 5,926.00

OONISHISOKUTEI 1 ชิ้น 40 วัน 138154801704308-84567

฿ 8,783.00

OONISHISOKUTEI 1 ชิ้น 40 วัน 1652561062156308-846413

฿ 11,084.00

OONISHISOKUTEI 1 ชิ้น 40 วัน 1724561052226308-847214

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน
กลไก หมุน ไม่ สเปค การติดตั้งตัวปรับระดับแบบปรับไได้ ปริมาณ 1