(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · บำบัดโดยปราศจาก น้ำมัน และน้ำ [การใช้งาน]สำหรับท่อก๊าซ ความดัน สูง
รหัสสินค้า |
---|
TB140 |
TB141 |
TB142 |
TB143 |
TB144 |
TB145 |
TB146 |
TB152 |
TB153 |
TB154 |
TB161 |
TB162 |
TS140 |
TS141 |
TS142 |
TS143 |
TS144 |
TS145 |
TS146 |
TS152 |
TS153 |
TS154 |
TS161 |
TS162 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มิติ L (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,811.98 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ขวา) | M (เกลียวใน) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 0.99 | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | 53 | 4560125825507 | 434-5240 | 100 | ||
฿ 1,776.39 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ซ้าย) | M (เกลียวใน) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 0.99 | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | 53 | 4560125825514 | 434-5258 | 100 | ||
฿ 2,220.66 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ขวา) | M (เกลียวใน) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 0.99 | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | 53 | 4560125825521 | 434-5266 | 115 | ||
฿ 2,174.75 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ซ้าย) | M (เกลียวใน) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 0.99 | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | 53 | 4560125825538 | 434-5274 | 115 | ||
฿ 2,596.27 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 62 | 4560125825545 | 434-5282 | 200 | ||
฿ 3,004.18 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 62 | 4560125825552 | 434-5291 | 210 | ||
฿ 3,623.79 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 2B (15 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 64 | 4560125825569 | 434-5304 | 275 | ||
฿ 2,595.49 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 62 | 4560125825576 | 434-5312 | 195 | ||
฿ 3,002.63 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 62 | 4560125825583 | 434-5321 | 200 | ||
฿ 3,419.84 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 2B (15 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 64 | 4560125825590 | 434-5339 | 270 | ||
฿ 3,005.73 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 / 8B (10 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 62 | 4560125825606 | 434-5355 | 220 | ||
฿ 3,215.11 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 1 / 2B (15 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 62 | 4560125825613 | 434-5363 | 260 | ||
฿ 8,269.04 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ขวา) | M (เกลียวใน) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 0.99 | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | 58 | 4560125827488 | 434-6033 | 95 | ||
฿ 8,269.04 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ซ้าย) | M (เกลียวใน) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 0.99 | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | 58 | 4560125827495 | 434-6041 | 95 | ||
฿ 8,269.81 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ขวา) | M (เกลียวใน) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 0.99 | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | 58 | 4560125827501 | 434-6050 | 100 | ||
฿ 8,269.81 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ซ้าย) | M (เกลียวใน) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 0.99 | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | 58 | 4560125827518 | 434-6068 | 100 | ||
฿ 8,268.60 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 72 | 4560125827525 | 434-6076 | 195 | ||
฿ 8,287.63 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 72 | 4560125827532 | 434-6084 | 215 | ||
฿ 8,292.28 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 2B (15 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 74 | 4560125827549 | 434-6092 | 245 | ||
฿ 7,268.63 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 4B (8 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 72 | 4560125827556 | 434-6106 | 195 | ||
฿ 7,271.73 | YAMATO | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 72 | 4560125827563 | 434-6114 | 215 | ||
฿ 8,277.11 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | Rc | 1 / 2B (15 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 74 | 4560125827570 | 434-6122 | 240 | ||
฿ 7,271.73 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 3 / 8B (10 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 72 | 4560125827587 | 434-6149 | 215 | ||
฿ 8,289.96 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู ตัวเมีย ) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | 1 / 2B (15 A) | 20 | มากกว่า 2.0 mpa | 72 | 4560125827594 | 434-6157 | 230 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิ การออกแบบ(°ค) | -10 :: 75 |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง | ไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนอากาศ ฯลฯ | ปริมาณ | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง