(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · บำบัดโดยปราศจาก น้ำมัน และน้ำ [การใช้งาน]สำหรับท่อก๊าซ ความดัน สูง
รหัสสินค้า |
---|
TB7 |
TB8 |
TB9 |
TB16 |
TB19 |
TB20 |
TB21 |
TB22 |
TB23 |
TB24 |
TB33 |
TB34 |
TS7 |
TS8 |
TS9 |
TS16 |
TS19 |
TS20 |
TS21 |
TS22 |
TS23 |
TS24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | มิติ L (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,196.92 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู เกลียวนอก ) | R | 1 / 4B (8 A) | 35 | 4560125825019 | 434-5657 | 70 | ||
฿ 1,223.91 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู เกลียวนอก ) | R | 3 / 8B (10 A) | 40 | 4560125825026 | 434-5703 | 85 | ||
฿ 1,225.46 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู เกลียวนอก ) | R | 1 / 2B (15 A) | 40 | 4560125825033 | 434-5771 | 95 | ||
฿ 1,225.46 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู เกลียวนอก ) | - | - | 40 | 4560125825040 | 434-5347 | 95 | ||
฿ 809.80 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 1 / 4B (8 A) | R | - | - | 35 | 4560125825057 | 434-5401 | 35 | ||
฿ 846.77 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 1 / 4B (8 A) | R | R | 3 / 8B (10 A) | 37 | 4560125825064 | 434-5410 | 55 | ||
฿ 884.50 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 1 / 4B (8 A) | R | R | 1 / 2B (15 A) | 37 | 4560125825071 | 434-5428 | 80 | ||
฿ 848.23 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 3 / 8B (10 A) | R | - | - | 40 | 4560125825088 | 434-5436 | 65 | ||
฿ 924.28 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 3 / 8B (10 A) | R | R | 1 / 2B (15 A) | 45 | 4560125825095 | 434-5444 | 110 | ||
฿ 959.95 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | 1 / 2B (15 A) | R | - | - | 50 | 4560125825101 | 434-5461 | 120 | ||
฿ 472.72 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ขวา) | M (เกลียวนอก) | - | - | 30 | 4560125825118 | 434-5576 | 45 | ||
฿ 472.72 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [M16 × 1.5] M16 × 1.5 (ซ้าย) | M (เกลียวนอก) | - | - | 30 | 4560125825125 | 434-5584 | 45 | ||
฿ 1,762.63 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู เกลียวนอก ) | R | 1 / 4B (8 A) | 35 | 4560125827013 | 434-6416 | 65 | ||
฿ 1,866.54 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู เกลียวนอก ) | R | 3 / 8B (10 A) | 40 | 4560125827020 | 434-6467 | 80 | ||
฿ 1,967.39 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู เกลียวนอก ) | R | 1 / 2B (15 A) | 40 | 4560125827037 | 434-6530 | 90 | ||
฿ 2,375.27 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | สเตนเลส | [W22-14] W22-14 (ขวา) | W ( สกรู เกลียวนอก ) | - | - | 40 | 4560125827044 | 434-6131 | 85 | ||
฿ 1,350.84 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | สเตนเลส | 1 / 4B (8 A) | R | - | - | 35 | 4560125827051 | 434-6190 | 30 | ||
฿ 1,455.53 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | 1 / 4B (8 A) | R | R | 3 / 8B (10 A) | 37 | 4560125827068 | 434-6203 | 50 | ||
฿ 2,270.15 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | 1 / 4B (8 A) | R | R | 1 / 2B (15 A) | 37 | 4560125827075 | 434-6211 | 75 | ||
฿ 1,457.08 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | สเตนเลส | 3 / 8B (10 A) | R | - | - | 40 | 4560125827082 | 434-6220 | 60 | ||
฿ 1,869.64 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สเตนเลส | 3 / 8B (10 A) | R | R | 1 / 2B (15 A) | 45 | 4560125827099 | 434-6238 | 100 | ||
฿ 1,972.12 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | สเตนเลส | 1 / 2B (15 A) | R | - | - | 50 | 4560125827105 | 434-6246 | 115 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิ การออกแบบ(°ค) | -10 :: 75 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของของไหลที่เกี่ยวข้อง | ไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนอากาศ ฯลฯ | ปริมาณ | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง