1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด ลดแรงสั่นสะเทือนสำหรับ ขดลวด CUBE【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NICHIEIINTEKKU

เหล็กยึด ลดแรงสั่นสะเทือนสำหรับ ขดลวด CUBE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●เหล็กยึด ลดการสั่นสะเทือนสำหรับสายไฟสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้

[การประยุกต์ใช้งาน]
●เหล็กยึด ป้องกันการสั่นสะเทือน ชนิดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับสายไฟใช้ใน เครื่องปรับอากาศ และ ชั้นวางของ เป็นต้น

รหัสสินค้า
N-0200101002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 218.10

NICHIEIINTEKKU 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง ขดลวด วัสดุ เหล็กกล้า มิติ สกรู(มิลลิเมตร) W3/8
จำนวนของแต่ละถุง 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น JAN Code 4562147600582 รหัสการสั่งซื้อ 333-4376
มวล(กรัม / ถุง) 40