(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ปะเก็น มีความสามารถในการ กระบวนการซีล เหนือกว่าซึ่งมีทั้ง ความยืดหยุ่น ของ ยาง และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของ ฟลูออโรเรซิ่น (PTFE)
[การใช้งาน]
●เหมาะสำหรับใช้กับ ท่อ PVC หรือ ท่อ กระจกที่ไม่มี แรงบิด มาก
รหัสสินค้า |
---|
9013-10K15A |
9013-10K20A |
9013-10K25A |
9013-10K40A |
9013-10K50A |
9013-10K65A |
9013-10K80A |
9013-10K100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | จำนวนหลุม | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 854.38 | NICHIASU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 93 | 15 | 1/2 | 4 | 4975989500130 | 464-0896 | 30 | ||
฿ 862.85 | NICHIASU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | 98 | 20 | 3/4 | 4 | 4975989500147 | 464-0900 | 30 | ||
฿ 970.56 | NICHIASU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 123 | 25 | 1 | 4 | 4975989500154 | 464-0918 | 50 | ||
฿ 1,067.65 | NICHIASU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 43 | 138 | 40 | 1 1/2 | 4 | 4975989500161 | 464-0926 | 60 | ||
฿ 1,234.89 | NICHIASU | 1 ชิ้น | 10 วัน | 54 | 153 | 50 | 2 | 4 | 4975989500178 | 464-0934 | 70 | ||
฿ 1,516.76 | NICHIASU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | 173 | 65 | 2 1/2 | 4 | 4975989500185 | 464-0942 | 90 | ||
฿ 1,648.92 | NICHIASU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | 183 | 80 | 3 | 8 | 4975989500192 | 464-0951 | 100 | ||
฿ 2,129.40 | NICHIASU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 102 | 208 | 100 | 4 | 8 | 4975989500208 | 464-0888 | 110 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น เจาะ | วัสดุ | ยาง (EPDM) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | รายละเอียดของ วัสดุ | ปะเก็น มี คอร์/แกน ทำจาก ยาง (EPDM) ซึ่ง ฟิล์ม PTFE ขึ้นรูปด้วย ความดัน และความร้อนจะถูกสัมผัสอย่างใกล้ชิด | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -30 ถึง 150 |
หน่วยสั่งซื้อ(แผ่น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง