(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อชนิดกว้างสำหรับโหลดหนัก
· เนื่องจากผลิตด้วยการหล่อ จึงดูดซับการสั่นสะเทือนและเสียง อีกทั้งยังบรรทุกของหนักได้มากกว่าล้อที่ผลิตจากการกดอัด
รหัสสินค้า |
---|
AHU-100X50 |
AHU-130X50 |
AHU-150X65 |
AHU-150X75 |
AHU-150X100 |
AHU-200X65 |
AHU-200X75 |
AHU-250X65 |
AHU-250X75 |
AHU-250X90 |
AHU-300X90 |
AHU-300X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง AXB (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,174.00 ฿ 2,920.08 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | 127.5 | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 90 | - | 123X85 | 100 | 50 | 130 | 11 | 458-3639 | 2.3 | ||
฿ 3,982.00 ฿ 3,663.04 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 187 | 140.01 ถึง 220.00 | 166.8 | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 107 | - | 143X85 | 130 | 50 | 170 | 11 | 458-3647 | 3.7 | ||
฿ 5,057.00 ฿ 4,651.93 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 210 | 220.01 ถึง 320.00 | 245.3 | รูกลม | 120 | 45 | 156X95 | 150 | 65 | 250 | 11 | 458-3663 | 5.3 | ||
฿ 5,973.00 ฿ 5,495.16 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 215 | 220.01 ถึง 320.00 | 304.1 | รูกลม | 125 | 50 | 165X110 | 150 | 75 | 310 | 11 | 458-3671 | 5.8 | ||
฿ 8,929.00 ฿ 8,214.68 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 215 | 485.01 ถึง 750.00 | 510.1 | รูกลม | 150 | 70 | 182X142 | 150 | 100 | 520 | 12 | 458-3655 | 10.6 | ||
฿ 6,725.00 ฿ 6,187.00 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 220.01 ถึง 320.00 | 304.1 | รูกลม | 160 | 45 | 194X96 | 200 | 65 | 310 | 13 | 458-3680 | 7.2 | ||
฿ 7,316.00 ฿ 6,730.72 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 255 | 320.01 ถึง 485.00 | 358.1 | รูกลม | 160 | 60 | 198X108 | 200 | 75 | 365 | 13 | 458-3698 | 7.7 | ||
฿ 9,361.00 ฿ 8,612.12 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 312 | 320.01 ถึง 485.00 | 382.6 | รูกลม | 165 | 50 | 206X103 | 250 | 65 | 390 | 14 | 458-3701 | 11.4 | ||
฿ 11,674.00 ฿ 10,740.08 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 312 | 320.01 ถึง 485.00 | 451.3 | รูกลม | 165 | 50 | 204X122 | 250 | 75 | 460 | 13 | 458-3710 | 15 | ||
฿ 13,019.00 ฿ 11,977.48 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 325 | 485.01 ถึง 750.00 | 549.4 | รูกลม | 180 | 65 | 216X136 | 250 | 90 | 560 | 14 | 458-3728 | 16 | ||
฿ 15,924.00 ฿ 14,648.49 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 367 | 485.01 ถึง 750.00 | 588.6 | รูกลม | 200 | 90 | 242X148 | 300 | 90 | 600 | 15 | 458-3744 | 19.8 | ||
฿ 17,161.00 ฿ 15,788.12 | KYOUMACHI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 367 | 485.01 ถึง 750.00 | 598.4 | รูกลม | 200 | 90 | 242X148 | 300 | 100 | 610 | 15 | 458-3736 | 21.0 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | การหล่อ สโมสร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | พื้นผิวทาสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง