(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (ชุบเคลือบผิวไตรวาเลนต์โครเมียม/แบบเกลียวเต็ม) [จัดจำหน่าย 50-500 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีเกลียวเต็มตลอดความยาวและมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 5 และ 40 mm.
• ระยะพิตซ์ : 0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25 และ 1.5 mm.
• วัสดุ : เหล็ก โครเมียม-โมลิบดีนัม (SCM435)
• ระดับค่าความแข็งแรงของวัสดุ : 10.9
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,247.13 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 3 | 5 | 0.5 | 500 | 4997265901516 | 376-3811 | 0.36 | ||
฿ 1,108.99 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 500 | 4997265901523 | 376-3820 | 0.45 | ||
฿ 1,061.13 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 15 | 0.5 | 500 | 4997265901530 | 376-3838 | 0.56 | ||
฿ 1,325.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 500 | 4997265901554 | 376-3854 | 0.88 | ||
฿ 1,201.61 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 15 | 0.7 | 500 | 4997265901561 | 376-3862 | 1.06 | ||
฿ 723.69 ฿ 427.12 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | 0.7 | 200 | 4997265901578 | 376-3871 | 0.52 | ||
฿ 1,367.07 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | 0.8 | 500 | 4997265901585 | 376-3889 | 1.52 | ||
฿ 835.59 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | 0.8 | 200 | 4997265901592 | 376-3897 | 0.74 | ||
฿ 956.20 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 200 | 4997265901608 | 376-3901 | 0.85 | ||
฿ 1,024.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 25 | 0.8 | 200 | 4997265901615 | 376-3919 | 0.97 | ||
฿ 1,967.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 6 | 10 | 1 | 500 | 4997265901622 | 376-3927 | 2.33 | ||
฿ 1,024.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 1 | 200 | 4997265901639 | 376-3935 | 1.11 | ||
฿ 1,105.00 ฿ 762.01 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | 1 | 200 | 4997265901646 | 376-3943 | 1.28 | ||
฿ 1,245.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 25 | 1 | 200 | 4997265901653 | 376-3951 | 1.48 | ||
฿ 1,021.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | 30 | 1 | 200 | 4997265901660 | 376-3960 | 1.63 | ||
฿ 1,061.43 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 15 | 1.25 | 100 | 4997265901677 | 376-3978 | 1.15 | ||
฿ 1,012.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | 1.25 | 100 | 4997265901684 | 376-3986 | 1.33 | ||
฿ 900.67 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 25 | 1.25 | 100 | 4997265901691 | 376-3994 | 1.49 | ||
฿ 1,221.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 30 | 1.25 | 100 | 4997265901707 | 376-4001 | 1.64 | ||
฿ 1,669.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 20 | 1.5 | 100 | 4997265901714 | 376-4010 | 2.24 | ||
฿ 1,837.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 25 | 1.5 | 100 | 4997265901721 | 376-4028 | 2.53 | ||
฿ 1,012.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 30 | 1.5 | 50 | 4997265901738 | 376-4036 | 1.40 | ||
฿ 1,209.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 40 | 1.5 | 50 | 4997265901745 | 376-4044 | 1.65 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM435) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไตรวาเลนท์โครเมต> (ชัดเจน) | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ระดับความแข็งแกร่ง | 10.9 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง