(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (รมดำ/เกลียวบางส่วน) [จัดจำหน่าย 30-500 ชิ้นต่อ 1 แพ็ค]
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 25 และ 100 mm.
• ระยะพิตซ์ : 0.5, 0.7, 0.8, 1.0, 1.25 และ 1.5 mm.
• วัสดุ : เหล็ก โครเมียม-โมลิบดีนัม (SCM435)
• สารชุบผิว : ซัลไฟด์โมลิบดีนัม
• ระดับค่าความแข็งแรงของวัสดุ : 12.9
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.27 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 25 | 0.5 | 500 | 4997265902216 | 376-3307 | 0.80 | ||
฿ 1,761.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 30 | 0.5 | 500 | 4997265902223 | 376-3315 | 0.95 | ||
฿ 715.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 30 | 0.7 | 200 | 4997265902292 | 376-3382 | 0.72 | ||
฿ 848.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 35 | 0.7 | 200 | 4997265902308 | 376-3391 | 0.81 | ||
฿ 1,261.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 40 | 0.7 | 200 | 4997265902315 | 376-3404 | 0.91 | ||
฿ 1,477.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 45 | 0.7 | 200 | 4997265902322 | 376-3412 | 1.00 | ||
฿ 1,715.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 50 | 0.7 | 200 | 4997265902339 | 376-3421 | 1.11 | ||
฿ 941.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 30 | 0.8 | 200 | 4997265902377 | 376-3463 | 1.16 | ||
฿ 1,047.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 35 | 0.8 | 200 | 4997265902384 | 376-3471 | 1.31 | ||
฿ 1,163.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 40 | 0.8 | 200 | 4997265902391 | 376-3480 | 1.46 | ||
฿ 1,314.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 45 | 0.8 | 200 | 4997265902407 | 376-3498 | 1.61 | ||
฿ 1,495.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 50 | 0.8 | 200 | 4997265902414 | 376-3501 | 1.75 | ||
฿ 1,424.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 35 | 1 | 200 | 4997265902452 | 376-3544 | 1.88 | ||
฿ 1,640.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 40 | 1 | 200 | 4997265902469 | 376-3552 | 2.11 | ||
฿ 1,808.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 45 | 1 | 200 | 4997265902476 | 376-3561 | 2.34 | ||
฿ 2,024.00 ฿ 1,396.16 | KONOE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 50 | 1 | 200 | 4997265902483 | 376-3579 | 2.57 | ||
฿ 1,238.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 55 | 1 | 100 | 4997265902490 | 376-3587 | 1.43 | ||
฿ 1,372.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 60 | 1 | 100 | 4997265902506 | 376-3595 | 1.51 | ||
฿ 927.32 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 40 | 1.25 | 100 | 4997265902544 | 376-3633 | 2.04 | ||
฿ 1,361.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 45 | 1.25 | 100 | 4997265902551 | 376-3641 | 2.23 | ||
฿ 1,477.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 50 | 1.25 | 100 | 4997265902568 | 376-3650 | 2.43 | ||
฿ 827.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 55 | 1.25 | 50 | 4997265902575 | 376-3668 | 1.33 | ||
฿ 925.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 60 | 1.25 | 50 | 4997265902582 | 376-3676 | 1.43 | ||
฿ 1,024.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 65 | 1.25 | 50 | 4997265902599 | 376-3684 | 1.53 | ||
฿ 1,093.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 70 | 1.25 | 50 | 4997265902605 | 376-3692 | 1.62 | ||
฿ 1,279.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 80 | 1.25 | 50 | 4997265902612 | 375-9865 | 1.81 | ||
฿ 1,558.00 ฿ 1,075.18 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 90 | 1.25 | 50 | 4997265902629 | 376-3706 | 2.00 | ||
฿ 1,408.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 100 | 1.5 | 30 | 4997265902728 | 376-3714 | 2.12 | ||
฿ 1,111.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 45 | 1.5 | 50 | 4997265902643 | 376-3731 | 1.82 | ||
฿ 910.02 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 50 | 1.5 | 50 | 4997265902650 | 376-3749 | 1.97 | ||
฿ 1,292.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 55 | 1.5 | 50 | 4997265902667 | 376-3757 | 2.15 | ||
฿ 1,117.11 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 60 | 1.5 | 50 | 4997265902674 | 376-3765 | 2.30 | ||
฿ 1,524.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 65 | 1.5 | 50 | 4997265902681 | 376-3773 | 2.44 | ||
฿ 1,298.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 70 | 1.5 | 40 | 4997265902698 | 376-3781 | 2.07 | ||
฿ 1,483.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 80 | 1.5 | 40 | 4997265902704 | 376-3790 | 2.31 | ||
฿ 1,261.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 90 | 1.5 | 30 | 4997265902711 | 376-3803 | 1.94 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM435) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ดำคล้ำ (triiron การเคลือบผิว tetraoxide) | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว ครึ่ง |
ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ระดับความแข็งแกร่ง | 12.9 | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง