1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ มีเสียงรบกวนต่ำสำหรับ อุตสาหกรรม

ลูกล้อ มีเสียงรบกวนต่ำสำหรับ อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,160.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทเงียบ
·ใช้ ล้อ สีเทาที่ไม่เปื้อนพื้นได้ง่าย

รหัสสินค้า
RJ2F-150NWR-G
RJ2F-150NWRS-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 1,180.42

CASTERS FOR PLATFORM TRUCK 1 ชิ้น 19 วัน ไม่4562182576958380-3317

฿ 1,160.68

CASTERS FOR PLATFORM TRUCK 1 ชิ้น 19 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน4562182576972380-3325

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 190 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 120 วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 150 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 34
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง การรวมกันของ พิทช์ รูยาว 75-80 ×75-80 ตลับลูกปืน ล้อ การมี