(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ล้อ อีลาสโตเมอร์ น้ำหนักเบา ที่ไม่ทิ้งรอยไว้บน พื้น พื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
SGC-50BN-ファイ8.8 |
SGC-65BN-ファイ8.8 |
SGC-65EL-ファイ8.8 |
SGC-75BN-ファイ8.8 |
SGC-75EL-ファイ8.8 |
SGC-75N-ファイ8.8 |
SGC-100N-ファイ8.8 |
SGC-100RH-ファイ8.8 |
SGC-100UR-ファイ8.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 376.42 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 28 | 53 | ไม่มี | - | ||
฿ 399.50 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | 60 | ไม่มี | - | ||
฿ 284.12 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | - | - | - | PP | |
฿ 421.37 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 93 | - | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | 66 | ไม่มี | - | ||
฿ 305.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | - | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | - | - | - | PP | |
฿ 264.24 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | - | - | ไนล่อน | ||
฿ 452.29 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | - | 82 | ไม่มี | - | ||
฿ 498.76 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | - | ยาง | ไม่ | - | 82 | ไม่มี | - | ||
฿ 559.54 | CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 122 | 60 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 28 | 82 | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ลูกล้อ มุม | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | แผ่นเพลท มิติ C(มิลลิเมตร) | 58 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง