(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางของ หน้าแปลน และ สลักเกลียว ไป ตาม ขนาด มาตรฐาน JIS (รู สลักเกลียว ) เพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายกับหน้าแปลนที่มีอยู่
●นุ่มและ ยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถ กระบวนการซีล ที่ แรงบิด ต่ำ
[การใช้งาน]
●สำหรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
NR2120-02 |
NR2120-03 |
NR2120-04 |
NR2120-05 |
NR2120-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | OD (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.95 | FLONCHEMICAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 ก | 95 | 21.7 | 15 | 4562305541894 | 440-4912 | ||
฿ 658.03 | FLONCHEMICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ก | 100 | 27.2 | 15 | 4562305541900 | 440-4921 | ||
฿ 892.45 ฿ 494.86 | FLONCHEMICAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 ก | 125 | 34 | 19 | 4562305541917 | 440-4939 | ||
฿ 1,032.02 | FLONCHEMICAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 ก | 135 | 43.2 | 19 | 4562305541924 | 440-4947 | ||
฿ 1,064.57 ฿ 589.88 | FLONCHEMICAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 ก | 140 | 48.6 | 19 | 4562305541931 | 440-4955 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น แผ่น / บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ | PTFE | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรู สลักเกลียว | 4 | หน่วยสั่งซื้อ(แผ่น) | 1 | มวล(ก.) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง