1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกบิดสตาร์แบบ AM【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลูกบิดสตาร์แบบ AM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
·ด้วยการใช้สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมและน็อตหกเหลี่ยมที่มีวางจำหน่ายทั่วไปคุณสามารถขันให้แน่นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
·สามารถ สกรู สกรู และ ลูกบิด ได้ด้วยมือ
·เป็นรูปสามเหลี่ยม
·ทำจาก เรซิ่น และถอดออกซ้ำ ๆ และใช้สำหรับ ด้ามจับ และที่จับ

คุณสมบัติ

● ด้วยการรวม โบลท์ หกเหลี่ยมที่มีวางขายทั่วไปและ น็อต หกเหลี่ยม 3 ชนิดคุณสามารถขันให้แน่นโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
● ต้อง สกรู ด้วยมือด้วย สกรู ลูกบิด

สเปค

● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 10
● อุณหภูมิทนความร้อน: 75°C

วัสดุ

● ลูกบิด: 66 ไนล่อน 
● ฝาครอบ: 66 ไนล่อน
รหัสสินค้า
A-M6
A-M8
A-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ฝาครอบ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 211.43

KONOE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3816.515.24997265310059336-618970

฿ 254.00

KONOE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 421918.24997265310066336-619790

฿ 382.00

KONOE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4723.221.84997265310073336-6171130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ไนล่อน 66
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง เป็นรูปสามเหลี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ เจาะรูกลม ตลอด ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
วัสดุ ฝาครอบ ไนล่อน 66 สี ฝาครอบ สีส้ม อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 75
ปริมาณ 1