(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· ใช้โบลท์หัวหกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยมทั่วไปร่วมกัน ทำให้สามารถใช้มือขันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· สามารถใช้มือขันสกรูและตัวลูกบิดได้
· ทำจากเรซิ่นและถอดออกได้ ใช้สำหรับมือจับและด้ามจับต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
M6 |
M10 |
M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ฝาครอบ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211.43 | KONOE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 35.2 | 16.5 | 15.2 | 4997265310011 | 101-5982 | 70 | ||
฿ 382.00 ฿ 312.25 | KONOE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 23.2 | 21.8 | 4997265310035 | 101-6008 | 130 | ||
฿ 574.00 | KONOE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 53 | 22.3 | 24.8 | 4997265310042 | 101-6016 | 160 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 66 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | รูปห้าเหลี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | เจาะรูกลม | ตลอด | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
วัสดุ ฝาครอบ | ไนล่อน 66 | สี ฝาครอบ | สีส้ม | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 75 |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง