1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ หมุน XY แบบบาง

PRECISE POSITIONING STAGE

สเตจ หมุน XY แบบบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,338.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มัลติฟังก์ชั่นขนาดกะทัดรัดในตัวพร้อมรูปลักษณ์รูปดิสก์

รหัสสินค้า
XYR-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 27,338.70

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน XY + ส สเตจหมุน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (เลือกช่วงได้)(D (Ø)) 60 มม พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 30.1 ถึง 50
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน XY) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ±10 ถึง 30 มม วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง(Ø) 60
พิกัดน้ำหนัก(N) 34.3 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Anodize ซาติน สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) การมี ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 45 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) ±21 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)(มิลลิเมตร) ±21
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) 360 ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน(มิลลิเมตร) 45 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ Holoaxial แคลมป์ยึด ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XYR-60 ในชุด สเตจ หมุน XY แบบบาง