(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ท่อระบายน้ำ ข้อต่อฟิตติ้ง มี น้ำหนักเบา มีความ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ได้ดีสต๊อปเปอร์ ภายในใช้กับท่อ VU
· [ใบ การใช้งาน]
·สำหรับท่อระบายน้ำและท่อ ช่องระบายอากาศ ใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
VUIN50X40 |
VUIN65X50 |
VUIN75X50 |
VUIN75X65 |
VUIN100X50 |
VUIN100X65 |
VUIN100X75 |
VUIN125X100 |
VUIN150X100 |
VUIN150X125 |
VUIN200X100 |
VUIN200X125 |
VUIN200X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.58 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 48 | 50 × 40 | 67 | 20 | 4997983110092 | 446-6411 | 57 | ||
฿ 94.29 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 76 | 60 | 65 × 50 | 80 | 20 | 4997983110108 | 446-6420 | 92 | ||
฿ 131.43 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 89 | 60 | 75 × 50 | 90 | 25 | 4997983107474 | 452-2672 | 139 | ||
฿ 131.43 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 89 | 76 | 75 × 65 | 100 | 25 | 4997983107481 | 446-6438 | 164 | ||
฿ 194.29 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 114 | 60 | 100 × 50 | 105 | 30 | 4997983107498 | 446-6322 | 241 | ||
฿ 194.29 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114 | 76 | 100 × 65 | 115 | 30 | 4997983107504 | 446-6331 | 261 | ||
฿ 214.29 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114 | 89 | 100 × 75 | 120 | 30 | 4997983107511 | 446-6349 | 290 | ||
฿ 315.24 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | 114 | 125 × 100 | 150 | 35 | 4997983107528 | 446-6357 | 515 | ||
฿ 463.72 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 165 | 114 | 150 × 100 | 170 | 40 | 4997983107535 | 446-6365 | 780 | ||
฿ 579.35 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 165 | 140 | 150 × 125 | 185 | 40 | 4997983107542 | 446-6373 | 915 | ||
฿ 815.88 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 114 | 200 × 100 | 205 | 45 | 4997983120138 | 446-6381 | 1150 | ||
฿ 868.58 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 140 | 200 × 125 | 218 | 45 | 4997983107559 | 446-6390 | 1600 | ||
฿ 1,005.08 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 165 | 200 × 150 | 235 | 50 | 4997983107566 | 446-6403 | 1540 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อลด | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 60 | มาตรฐาน | มาตรฐาน AS-38, มาตรฐาน ผู้ผลิต บางส่วน |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง