(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ท่อระบายน้ำ ข้อต่อฟิตติ้ง มี น้ำหนักเบา มีความ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ได้ดีสต๊อปเปอร์ ภายในใช้กับท่อ VU
· [ใบ การใช้งาน]
·สำหรับท่อระบายน้ำและท่อ ช่องระบายอากาศ ใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
VULL50 |
VULL75 |
VULL100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.29 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 50 | 91 | 66 | 4997983106903 | 446-6454 | 129 | ||
฿ 302.90 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 89 | 75 | 140 | 100 | 4997983106910 | 446-6462 | 390 | ||
฿ 529.46 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 114 | 100 | 178 | 128 | 4997983106927 | 446-6446 | 736 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่องอ 90 ° | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 60 | มาตรฐาน | มาตรฐาน AS-38, มาตรฐาน ผู้ผลิต บางส่วน |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง