1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ ข้อต่อฟิตติ้ง VU

ข้อต่องอ ข้อต่อฟิตติ้ง VU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ท่อระบายน้ำ ข้อต่อฟิตติ้ง มี น้ำหนักเบา มีความ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ได้ดีสต๊อปเปอร์ ภายในใช้กับท่อ VU
· [ใบ การใช้งาน]
·สำหรับท่อระบายน้ำและท่อ ช่องระบายอากาศ ใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

รหัสสินค้า
VUDL40
VUDL50
VUDL65
VUDL75
VUDL100
VUDL125
VUDL150
VUDL200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
Z
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 48.58

KUBOTACI 1 ชิ้น 10 วัน 484049274997983110061446-610159

฿ 79.05

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 605058334997983106811446-611098

฿ 132.39

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 766577424997983106828446-6128173

฿ 192.39

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 897588484997983106835446-6136265

฿ 359.47

KUBOTACI 1 ชิ้น 10 วัน 114100112624997983106842446-6063517

฿ 661.94

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 140125140754997983106859446-6071860

฿ 916.83

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 165150168884997983106866446-60801659

฿ 1,246.99

KUBOTACI 1 ชิ้น 5 วัน 2162002161104997983106873446-60982439

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่องอ 90 ° วัสดุ ของ ท่อเหล็ก PVC
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 60 มาตรฐาน มาตรฐาน AS-38, มาตรฐาน ผู้ผลิต บางส่วน
ปริมาณ 1