(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รักษาความ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมแม้ในอุณหภูมิต่ำและลดความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวเย็นหรือผลกระทบจากการก่อสร้างท่อประปาอื่น ๆ
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆใช้ในช่วงฤดูหนาวและสำหรับการก่อสร้าง ท่อเหล็ก อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
HIS16X13 |
HIS20X13 |
HIS20X16 |
HIS25X13 |
HIS25X16 |
HIS25X20 |
HIS30X20 |
HIS30X25 |
HIS40X25 |
HIS40X30 |
HIS50X30 |
HIS50X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.67 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 18 | 16 × 13 | 61 | 5 | 4997983103520 | 446-3854 | 24 | ||
฿ 54.29 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 18 | 20 × 13 | 68 | 7 | 4997983103537 | 446-3871 | 32 | ||
฿ 54.29 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 22 | 20 × 16 | 71 | 6 | 4997983103544 | 446-3889 | 34 | ||
฿ 78.10 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 18 | 25 × 13 | 86 | 20 | 4997983103551 | 446-3901 | 49 | ||
฿ 78.10 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 22 | 25 × 16 | 85 | 15 | 4997983103568 | 446-3919 | 47 | ||
฿ 78.10 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 26 | 25 × 20 | 84 | 9 | 4997983103575 | 446-3927 | 54 | ||
฿ 100.96 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 26 | 30 × 20 | 93 | 14 | 4997983103582 | 446-3943 | 63 | ||
฿ 100.96 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 32 | 30 × 25 | 93 | 9 | 4997983103599 | 446-3951 | 68 | ||
฿ 176.19 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 32 | 40 × 25 | 114 | 19 | 4997983103605 | 446-3978 | 108 | ||
฿ 176.19 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 38 | 40 × 30 | 114 | 15 | 4997983103612 | 446-3986 | 111 | ||
฿ 243.84 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 38 | 50 × 30 | 136 | 29 | 4997983103629 | 446-4001 | 165 | ||
฿ 246.17 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 48 | 50 × 40 | 136 | 18 | 4997983103636 | 446-4010 | 180 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 35 |
มาตรฐาน | JIS, K6743 มาตรฐาน | Iimpact ความแข็งแรง (charpy) | 17.7 ขึ้นไป | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง