(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถตรวจสอบ เต้ารับ และการยึดเกาะได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถจัดการวิศวกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้อง
[การใช้งาน]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
C-TST13 |
C-TST16 |
C-TST20 |
C-TST25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | Z1 (มิลลิเมตร) | Z2 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 13 | 36 | 36 | 10 | 10 | 4997983115844 | 446-3307 | 32 | ||
฿ 90.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 16 | 43 | 43 | 13 | 13 | 4997983116186 | 446-3315 | 49 | ||
฿ 124.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 20 | 50 | 50 | 15 | 15 | 4997983115851 | 446-3331 | 70 | ||
฿ 193.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 25 | 58 | 58 | 18 | 18 | 4997983116001 | 446-3366 | 112 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 35 |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง