1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ช่องเสียบ TS แบบใส

ช่องเสียบ TS แบบใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถตรวจสอบ เต้ารับ และการยึดเกาะได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถจัดการวิศวกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้อง
[การใช้งาน]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

คุณสมบัติ

● สามารถยืนยันการมีอยู่และไม่มีของไชโลห์แทรกการยึดเกาะและการจัดการการก่อสร้างที่เชื่อถือได้เป็นไปได้

การใช้

● คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สำหรับ ท่อเหล็ก น้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

สเปค

● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 5 ถึง 35 ° c
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 1.0 mpa

วัสดุ

● ฮาร์ดโพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
รหัสสินค้า
C-TSS13
C-TSS16
C-TSS20
C-TSS25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
Z
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 56.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน 18135754997983115769446-321817

฿ 58.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน 22166774997983116094446-322627

฿ 70.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน 26207774997983115776446-324237

฿ 99.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน 32258774997983115950446-327758

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก PVC
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 35
ปริมาณ 1