1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ TS ใส

ข้อต่องอ TS ใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถตรวจสอบ เต้ารับ และการยึดเกาะได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถจัดการวิศวกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้อง
[การใช้งาน]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

คุณสมบัติ

● สามารถยืนยันการมีอยู่และไม่มีของไชโลห์แทรกการยึดเกาะและการจัดการการก่อสร้างที่เชื่อถือได้เป็นไปได้

การใช้

● คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สำหรับ ท่อเหล็ก น้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก

สเปค

● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 5 ถึง 35 ° c
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 1.0 mpa

วัสดุ

● ฮาร์ดโพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
รหัสสินค้า
C-TSL13
C-TSL16
C-TSL20
C-TSL20X13
C-TSL25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
Z
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 57.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่องอ 90 °-18-1336104997983115790446-304823

฿ 63.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่องอ 90 °-22-1643134997983116155446-305636

฿ 87.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่องอ 90 °-26-2050154997983115806446-306451

฿ 83.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน-ข้อต่องอ 90 °261820 × 1320 ด้าน 47, 13 ด้าน 4120 ด้าน 12, 13 ด้าน 154997983115813446-307239

฿ 131.00

KUBOTACI 1 ชิ้น 1 วัน ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่องอ 90 °-32-2558184997983115981446-308173

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก PVC แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5 :: 35 ปริมาณ 1