(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ มีคุณสมบัติ ต้านทาน การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี เหนือกว่า
[การใช้งาน]
·ท่อน้ำประปาใน ตัวเสื้อ บ้านเดี่ยวร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
TSC13 |
TSC16 |
TSC20 |
TSC25 |
TSC30 |
TSC40 |
TSC50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.81 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 13 | 29 | 4997983102844 | 446-4842 | 13 | ||
฿ 28.58 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 16 | 33.5 | 4997983102851 | 446-4851 | 22 | ||
฿ 29.53 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 20 | 38.5 | 4997983102868 | 446-4869 | 29 | ||
฿ 100.00 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 25 | 44 | 4997983102875 | 446-4877 | 46 | ||
฿ 45.72 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 30 | 48 | 4997983102882 | 446-4885 | 62 | ||
฿ 77.15 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 40 | 59.5 | 4997983102899 | 446-4893 | 107 | ||
฿ 128.58 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 50 | 68 | 4997983102905 | 446-4907 | 174 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 35 | มาตรฐาน | JIS, K6743 มาตรฐาน |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง