1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจสไลด์หางเหยี่ยว XYMA ซีรี่ส์แบบสี่เหลี่ยม

PRECISE POSITIONING STAGE

สเตจสไลด์หางเหยี่ยว XYMA ซีรี่ส์แบบสี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,442.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน: โลหะผสมอะลูมิเนียม,กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน: Nashiji แลคเกอร์สีดำ กระบวนการอโนไดซิ่ง

รหัสสินค้า
XYMA40-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9,442.44

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Anodize ซาติน สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 35.1 ถึง 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 80
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 40 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน Holoaxial แคลมป์ยึด ไม่ พื้นผิว สเตจ(มิลลิเมตร) 80×40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XYMA40-80 ในชุด สเตจสไลด์หางเหยี่ยว XYMA ซีรี่ส์แบบสี่เหลี่ยม