1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจสไลด์หางเหยี่ยว ซีรีส์ ZMA ชนิดเหลี่ยม

PRECISE POSITIONING STAGE

สเตจสไลด์หางเหยี่ยว ซีรีส์ ZMA ชนิดเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,789.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วยลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดจำนวนชิ้นส่วนและชั่วโมงการทำงาน

รหัสสินค้า
ZMA40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,789.72

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) ±10 ถึง 30 มม วิธีการให้อาหาร ลูกบิด ป้อน
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Anodize ซาติน สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 1 ถึง 15 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 40 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 40
พิกัดน้ำหนัก(N) 9.8 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 15 พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ Holoaxial แคลมป์ยึด ไม่ พื้นผิว สเตจ(มิลลิเมตร) 40×40
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)(มิลลิเมตร) ±12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZMA40 ในชุด สเตจสไลด์หางเหยี่ยว ซีรีส์ ZMA ชนิดเหลี่ยม